A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 46 product(s)
70-AB3L00095W04B521BM26-00050032
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0009-5+SBF4+IP54
VACON 100 Industrial
380 – 500 V c.a., 9 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F4)Placă cu 2 relee cu termis
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale limba engleză (+DLUK)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00035W04B221BM26-000055977
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0003-5+FL05+DPAP+DLRO+FBIE
VACON 100 Industrial
380 – 500 V c.a., 3 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale lb. română (+DLRO)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00045W04B221BM26-000055979
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0004-5+FL05+DPAP+DLRO+FBIE
VACON 100 Industrial
380 – 500 V c.a., 4 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale lb. română (+DLRO)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00055W04B221BM26-000055997
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0005-5+FL05+DPAP+DLRO+FBIE
VACON 100 Industrial
380 – 500 V c.a., 5 A, IP21
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F3) Placă cu 3 relee
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Manuale lb. română (+DLRO)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
70-AB3L00095W04B521BM26-000057806
Convertizor de frecventa
VACON0100-3L-0009-5+SBF4+IP54+FL05+DPAP+DLRO
VACON 100 Industrial
380 – 500 V c.a., 9 A, IP54
Panou de comandă grafic MK01
C2 Med. comercial și ind.
B Slot: (F4)Placă cu 2 relee cu termis
C Slot: Fără placă
D Slot: Fără placă
Fieldbus: Protocol std,Modbus,N2,BacNet
Manual: Manuale lb. română (+DLRO)
Carcasă 04
E Slot: Fără placă
Mai multe optiuni in functie de tipul codului