Vizualizare produs (comutator) |
GLBL |
Global (standard) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Cod regiune |
-R00 |
R00 Internațional |
|
Tensiune nominală alimentare |
-5 |
380 – 500 V c.a. |
|
Curent nominal |
-0087 |
87 A |
|
Opțiuni de instalare |
-DM |
Modul convertizor frecvență DM |
|
Carcasă |
+IP21 |
IP21 |
|
Panou de comandă |
+HMGR |
Panou de comandă grafic MK01 |
|
Categ. cu limită de emisie EMC |
+EMC2 |
C2 Med. comercial și ind. |
|
Filtru mod comun (pentru DM) |
+P000 |
Fără opțiuni (+P000) |
|
Filtru DUT (pentru DM) |
+P000 |
Fără opțiuni (+P000) |
|
Chopper de frânare |
+DBNO |
Fără dispoz. frânare dinamică |
|
Opțiune ceas în timp real |
+SRNO |
Fără baterie ceas în timp real |
|
Interval putere configurabil |
NONE |
Fără |
|
Conexiuni electrice |
+P000 |
Fără opțiuni de putere (+P000) |
|
Intrare cablu |
+QGLM |
Placă conducte metri în +IP21 |
|
Echipament suplimentar B |
+Q000 |
Fără opțiuni pt. Qxxx_B(+Q000) |
|
Echipament suplimentar C |
+Q000 |
Fără opț. suplim. pt. Qxxx_C |
|
Pachet transport |
+GSCB |
Cutie carton ca ambalaj transp |
|
Construcție navală |
+E000 |
fără opțiuni |
|
Placă opțională slot B |
+SBF3 |
(F3) Placă cu 3 relee |
|
Placă opțională slot C |
+SC00 |
Fără placă |
|
Placă opțională slot D |
+SD00 |
Fără placă |
|
Placă opțională slot E |
+SE00 |
Fără placă |
|
Selectare FB intern |
+FBM1 |
Protocol std,Modbus,N2,BacNet |
|
Nivel documentație |
+DPAP |
Manuale tipărite incl. (+DPAP) |
|
Limbă preferată document |
+DLRO |
Manuale lb. română (+DLRO) |
|
Pachet lingvistic firmware |
+FL05 |
Limbi UK, DE, EE, HU, RO, TR |
|
Aplicație |
+A0000 |
Fără aplicație |
|
Configurare parametri |
+L0000 |
Fără set parameter aplicație |
|
Frecv. implicită param. motor |
+LS50 |
Setări frecv. motor def 50 Hz |
|
Unitate de măsură ptr. afișaj |
+LSSI |
Unități de măsură SI internaț. |
|
Opțiuni etichetare |
+LPC1 |
fără etichete suplimentare |
|
Aprobare UL |
+GAUL |
Aprobare UL (+GAUL) |
|
Aprobare navală |
NONE |
Fără |
|
Aprobare RCM |
+GACT |
Aprobare RCM N16307 |
|
Aprobare KC |
+GAKC |
Aprobare KC |
|
Aprobare Ucraina |
+GAUA |
Aprobare Ucraina |
|
Aprobare EAC |
+GAEA |
Aprobare EAC |
|
Sursă de alimentare auxiliară |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Alimentare c.c. pt. disp. aux. |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Mufă c.a. pt. disp. aux. |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Dispozitive de intrare |
NONE |
fără_ |
|
Filtru mod comun (pentru ED) |
+P000 |
fără opțiuni (+P000) |
|
DU/DT,filtru sinusoidal(pt ED) |
+P000 |
fără opțiuni (+P000) |
|
Opțiuni borne |
NONE |
fără_ |
|
Echipamente ușă |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Radiator cabinet |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Cabinet iluminat |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Control radiator motor |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Opțiuni oprire de urgență |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Senzor defecțiune izolație |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Cablare dinspre partea de sus |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Răcire prin canal posterior |
+C000 |
fără opțiuni (+C000) |
|
Soclu tablou |
+C000 |
fără opțiuni |
|
Segment extensie gol |
NONE |
Fără |
|
Sol. standardizată pt. cabinet |
NONE |
Fără |
|
Soluție proiectată pt. cabinet |
NONE |
Fără |
|
Grup de produse |
VACON |
VACON |
|
Serii de produse |
0100 |
Seria Vacon 100 |
|
Fază |
-3L |
Intrare de c.a. trifazică |
|
Particularizat |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Circuit principal |
+M000 |
FĂRĂ |
|
Firmware |
+F0072 |
Pachet software Vacon0100 |
|
Frecvență max. de ieșire |
NONE |
Fără |
|
Cutie de borne |
+T000 |
FĂRĂ |
|
Mod funcționare control bypass |
NONE |
fără_ |
|
Tip intrare bypass |
NONE |
fără_ |
|
Tip conexiune electrică bypass |
NONE |
fără_ |
|
Aprobare CE |
+GACE |
Aprobare CE (+GACE) |
|
Aprobare ATEX |
NONE |
Fără |
|
Aprobare în funcție de țară |
NONE |
Fără |
|
Perioadă garanție |
+WT01 |
Garanție 12/18 luni (+WT01) |
|
Dimensiune carcasă |
MR07 |
Carcasă 07 |
|
Catalog de produse |
NO_VIEW |
FĂRĂ VIZUALIZARE |
|
Modelcode01 |
|
VACON0100-3L-0087-5 |
|
Modelcode02 |
|
+FL05+DPAP+DLRO |
|
Greutate netă calculată [kg] |
|
37.5 |
|
Greutate brută calculată [kg] |
|
38.5 |
|
Supras. scăz.putere motor [kW] |
|
45 |
|
Supras. rid. putere motor [kW] |
|
37 |
|
Dimensiuni lxÎxA [mm] nete |
|
237 X 660 X 259 |
|
Dimensiuni lxÎxA [mm] brute |
|
310 X 740 X 310 |
|
Dimensiuni lxÎxA [mm] |
|
237X660X259 |
|
Curent continuu (NO) [A] |
|
87 |
|
Curent continuu (HO) [A] |
|
72 |
|
Supras. scăz. putere motor HP |
|
60 |
|
Supras. rid. putere motor HP |
|
50 |
|
Cod tip piesă 1 |
|
70-AB3L00875W07B220BM26 |
|
Cod tip piesă 2 |
|
-00105382 |
|
Cod comercial partea 1 |
|
70-AB3L00875W07B220BM26 |
|
Cod comercial partea 2 |
|
-00105382 |
|
verificați dacă este complet |
|
OK |
|
Distribuitor |
ERR01 |
Imposibil de stabilit distrib. |
|
Fabrică recomandată |
ERR01 |
Imposibil de stabilit distrib. |
|
Help Counter |
|
15 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Masă netă calculată |
|
38 |
|
Text vânzare |
|
MR07-0087-5+IP21+EMC2 |
|
Identificare subfamilie |
NONE |
Comandă client normal |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|