131B0003
Convertizor de frecventa
FC-302P7K5T5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 kW/10 CP, Trifazat
380 – 500 V c.a., (E20) IP20/Șasiu
(H1) Clasa RFI A1/B (C1)
Fără chopper de frân.
Fără panou de comandă loc.
PCB nelăcuit, Fără opțiune rețea
Ultima versiune sw std.
Dimensiunea carcasei: A3
Fără opțiune C1, Fără opțiune D
Fără opțiune A, Fără opțiune B
Mai multe optiuni in functie de tipul codului
VLT® AutomationDrive reprezintă un concept de convertizor de frecvență individual care controlează întreaga gamă de operații, de la aplicațiile standard până la cele servo de pe orice utilaj sau linie de producție.