Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.Sesiunea dvs. va expira în
Ați fost deconectat din cauza inactivității în ultimele 120 minute.
Vă aflați la magazinul {0}.
Shows 142 product(s)
CHK0062N6A0 Choke 62A 690V
CHK0062N6A0
CHK0087N6A0 Choke 87A 690V
CHK0087N6A0
OPT-A1-V:6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
OPT-A1-V
2RO(NO/NC)
OPT-A2
OPT-A2-V
OPT-A3-V:1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
OPT-A3-V
OPT-A4-V:3DI (Enc.RS422), +5V/+15V
OPT-A4-V
OPT-A5-V:3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
OPT-A5-V
Double encoder (Wide Range), 6D1, 2xDO
OPT-A7
OPT-A7-V:Double HTLwiderng,6DI,2DO
OPT-A7-V
Vizualizați: