A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 20 product(s)
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
VLT Control Panel LCP 102
Afișaj grafic iluminat cu text simplu.
Acceptă toate limbile și toate caracterele pentru scrierea textelor.
Meniu rapid pentru punere în funcțiune în timp scurt.
Funcție de salvare și copiere din seturile de parametri.
Asistență online pentru toate funcțiile.
LCP Rem Mount Kit,w/ 3m cable FC51
Remote installation kit for VLT Micro Drive FC 51 for installing an LCP 11 or LCP
12 control unit in a control cabinet door or similar. (can also be retrofitted).
Contains fastening elements, seal and 3 m connection cable with plugs.
LCP is not included in the scope of delivery.
Minimum delivery quantity: 6 (in a collective box with individual packaging)
LCP Blind cover, IP20/21
Use the blind cover to mount on a VLT® Midi Drive FC 280 when you
does not need a control panel.