PANEL THROUGH MOUNTING KIT C2 FRAME
130B1049
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Push-through frame kit for FC size C2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions
Greutate brută | 4.1 kg |
Greutate netă | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Greutate brută | 4.1 kg |
Greutate netă | 3.9 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612338 |
Dimensiunea carcasei | C2 |
VLT Seria | 321 |
Dimensiunea carcasei | C2 |
VLT Seria | 321 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | C2 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | C2 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | C2 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | C2 |
Dimensiunea carcasei | C2 |
Dimensiunea carcasei | C2 |
Dimensiune carcasă | C2 |
Dimensiune carcasă | C2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |