PANEL THROUGH MOUNTING KIT B2 FRAME
130B1047
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Push-through frame kit for FC size B2 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Greutate brută | 6.357 kg |
Greutate netă | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Greutate brută | 6.357 kg |
Greutate netă | 5.821 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612352 |
Dimensiunea carcasei | B2 |
VLT Seria | 321 |
Dimensiunea carcasei | B2 |
VLT Seria | 321 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B2 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B2 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B2 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B2 |
Dimensiunea carcasei | B2 |
Dimensiunea carcasei | B2 |
Dimensiune carcasă | B2 |
Dimensiune carcasă | B2 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |