PANEL THROUGH MOUNTING KIT B1 FRAME
130B1046
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Push-through frame kit for FC size B1 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Greutate brută | 1.006 kg |
Greutate netă | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Greutate brută | 1.006 kg |
Greutate netă | 1.001 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612369 |
Dimensiunea carcasei | B1 |
VLT Seria | 321 |
Dimensiunea carcasei | B1 |
VLT Seria | 321 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B1 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B1 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B1 |
Carcasă |
(E21) IP21/Tip 1 (P21)IP21/Tip 1 cu panou post. |
Dimensiune carcasă | B1 |
Dimensiunea carcasei | B1 |
Dimensiunea carcasei | B1 |
Dimensiune carcasă | B1 |
Dimensiune carcasă | B1 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |