Coupling

180Z0242

APP 0.6-3.5, Dimensiune cadru motor: IEC 90, 0.63 in, 24 mm

Detalii produs

Greutate brută 0.208 Kilogram
Greutate netă 0.12 Kilogram
Volume 0.616 Liter
EAN 5715162678435

 

Aplicație Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Denumire tip Coupling
Descrierea produselor Couplings and Bell Housings
Description Dentex B24.24H7-16H
Dimensiune cadru motor IEC 90
For product APP 0.6-3.5
Grupă de produse Accessories
Motor shaft diameter [in] 0.94 in
Motor shaft diameter [mm] 24 mm
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Coupling
UL evaluated Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality