Coupling and Bell Housing

180Z0442

APP 16-19+22, Dimensiune cadru motor: IEC 225, 1.57 in, 60 mm

Detalii produs

Greutate brută 15.654 Kilogram
Greutate netă 13.29 Kilogram
Volume 209.258 Liter
EAN 5715162676257

 

Aplicație Desalination
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Denumire tip Coupling and Bell Housing
Descrierea produselor Couplings and Bell Housings
Description Coupling Kit IEC 225/Ø450/Ø60
Dimensiune cadru motor IEC 225
For product APP 16-19+22
Grupă de produse Accessories
Motor shaft diameter [in] 2.36 in
Motor shaft diameter [mm] 60 mm
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality