Accesorii produs |
ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1233zd(E) R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Aprobare |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj |
1 buc |
Capac superior |
3 module de funcţie |
Categorie |
Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Conexiune manometru |
Filet int. cu fişă oarbă |
Conexiune presiune pilot ext. |
Niplu sudură (Port P2) |
Configurație conexiune pilot |
P: Conexiune paralelă SI-SII: Conexiune serie |
Descrierea produselor |
Supapă acţionată prin servo |
Dimensiune conexiune ieșire [mm] |
22 mm |
Dimensiune conexiune intrare [mm] |
22 mm |
Direcție |
Imediat |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Grup de fluide |
1 |
Grupă de produse |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
248 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-76 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
120 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-60 °C |
Marcă |
ICV Flexline |
Material racord |
Oţel |
Materialul carcasei |
Oţel |
Nume fișier aprobare UL |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese |
ICS |
Operare valvă |
Acţionare prin pilot |
Opțiune operare manuală |
Ax deschidere manuală |
Presiune maximă de lucru [bar] |
65 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
943 psig |
Product Name Description |
Servovalvă acţionată prin pilot |
Se deschide configurația |
Închis (delta p=0 bari) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07-0,2bari) |
Servisabil |
Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
Standard de conexiune |
EN 1254-1 |
Strat de acoperire suprafață |
Zn (TLP) |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Tip |
ICS3 25-25 |
Tip conexiune ieșire |
Lipit |
Tip conexiune intrare |
Lipit |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
13.34 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
11.5 m³/h |
Versiune valvă |
Versiune standard |