Supapă acţionată prin motor, ICM 20-B, Oţel
027H1041
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 20.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20.0, Tip conexiune intrare: Sudură montură, Tip conexiune ieșire: Sudură montură, Valoare Kv [m³/h]: 2.400
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 20.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 20.0, Tip conexiune intrare: Sudură montură, Tip conexiune ieșire: Sudură montură, Valoare Kv [m³/h]: 2.400
Greutate brută | 2.02 kg |
Greutate netă | 1.86 kg |
EAN | 5702428237291 |
Greutate brută | 2.02 kg |
Greutate netă | 1.86 kg |
EAN | 5702428237291 |
Accesorii produs |
Accesorii ICAD ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1233zd(E) R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Aprobare |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
Capac superior | Actuator |
Categorie | Art. 3, par. 3 |
Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
Compatibilitate ulei agent frigorific |
Aplicaţii fără ulei R1234ze(E) R134a |
Denumire produs | Supapă acţionată prin motor |
Descrierea produselor | Supapă acţionată prin motor |
Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 20 mm |
Dimensiune conexiune intrare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune intrare [mm] | 20 mm |
Direcție | Imediat |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 120 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
Marcă | ICV Flexline |
Material racord | Oţel |
Materialul carcasei | Oţel |
MaxOPD [bar] | 52 bar |
MaxOPD [psig] | 701.6129 psig |
Nume familie de produse | ICM |
Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese | ICM |
Operare valvă | Acţionare prin motor |
Opțiune operare manuală |
Prin setare ICAD Prin instrument multifuncţional |
Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
Sistem actuator | Motor ICAD, cuplaj magnet |
Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
Timp deschidere/închidere [s] | 3 " |
Tip | ICM 20-B |
Tip conexiune ieșire | Sudură montură |
Tip conexiune intrare | Sudură montură |
Valoare Cv [gal/min] | 2.8 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 2.4 m³/h |
Versiune valvă | Versiune standard |
Accesorii produs |
Accesorii ICAD ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1233zd(E) R1234yf R125 R227ea R236fa R245fa R32 R407H R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R513B R515A R515B R516A |
Aprobare |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 pc |
Capac superior | Actuator |
Categorie | Art. 3, par. 3 |
Compatibilitate lubrifianți | Aplicații fără ulei |
Compatibilitate ulei agent frigorific |
Aplicaţii fără ulei R1234ze(E) R134a |
Denumire produs | Supapă acţionată prin motor |
Descrierea produselor | Supapă acţionată prin motor |
Dimensiune conexiune ieșire [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune ieșire [mm] | 20 mm |
Dimensiune conexiune intrare [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune intrare [mm] | 20 mm |
Direcție | Imediat |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Vană reglare pres. și temp. |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 248 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 120 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
Marcă | ICV Flexline |
Material racord | Oţel |
Materialul carcasei | Oţel |
MaxOPD [bar] | 52 bar |
MaxOPD [psig] | 701.6129 psig |
Nume familie de produse | ICM |
Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese | ICM |
Operare valvă | Acţionare prin motor |
Opțiune operare manuală |
Prin setare ICAD Prin instrument multifuncţional |
Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
Sistem actuator | Motor ICAD, cuplaj magnet |
Standard de conexiune | ASME B 16.11 |
Strat de acoperire suprafață | Zn (TLP) |
Timp deschidere/închidere [s] | 3 " |
Tip | ICM 20-B |
Tip conexiune ieșire | Sudură montură |
Tip conexiune intrare | Sudură montură |
Valoare Cv [gal/min] | 2.8 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 2.4 m³/h |
Versiune valvă | Versiune standard |