Supapă de reglare pentru temperatură, ORV 25, Oţel

148H3401

Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25, Valoare Kv [m³/h]: 15, Presiune maximă de lucru [bar]: 40

Detalii produs

Greutate brută 4.53 Kilogram
Greutate netă 4.219 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428229296

 

Accesorii produs Accesorii ORV
Agenți frigorifici R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R152a
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R32
R402B
R407H
R408A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R503
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
RE170
R508B
Aprobare CE
CRN
LLC CDC TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Categorie Art. 4, par. 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilitate lubrifianți AB
Contain batteries No
Denumire produs Supapă de reglare pentru temperatură
Descrierea produselor Supapă reglare ulei
Dimensiune conexiune [mm] 25 mm
Dimensiune conexiune intrare [mm] 25 mm
Dimensiuni racord [in] 1 in
Direcție Trei direcţii
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Formatul ambalajului Pachet unic
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Press. and temp. regul. valves
Indicator direcție debit Embosată A, B, C
Material racord Oţel
Nume program piese ORV
Presiune maximă de lucru [bar] 40 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 580 psig
Servisabil Piese de schimb ORV
Standard de conexiune ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ORV 25
Tip carcasă valvă H1
Tip de racord Sudură cap la cap
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare Cv [gal/min] 17 gal/min
Valoare Kv [m³/h] 15 m³/h
Vopsea colorată Maro roşiatic

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality