A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 22 product(s)
Modul funcţie, ICS 25-25
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 13.300, Valoare Kv [m³/h]: 11.500, Utilizat pentru produs: ICV 25
Modul funcţie, ICS 25-5
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 2.000, Valoare Kv [m³/h]: 1.700, Utilizat pentru produs: ICV 25
Modul funcţie, ICS 25-10
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 4.100, Valoare Kv [m³/h]: 3.500, Utilizat pentru produs: ICV 25
Modul funcţie, ICS 25-15
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 7.000, Valoare Kv [m³/h]: 6.000, Utilizat pentru produs: ICV 25
Modul funcţie, ICS 25-20
Modul funcţie, Valoare Cv [gal/min]: 9.300, Valoare Kv [m³/h]: 8.000, Utilizat pentru produs: ICV 25