A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 18 product(s)
Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 25, 25.0 mm, Sudură montură
Tip conexiune intrare: Sudură montură, Standard de conexiune: ASME B 16.11, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 11.500
Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 25, 25.0 mm, Sudură cap la cap
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 11.500
Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 25, 25.0 mm, Sudură cap la cap
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Valoare Kv [m³/h]: 11.500
Servovalvă acţionată prin pilot, ICSH 32, 32.0 mm, Sudură cap la cap
Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Standard de conexiune: EN 10220, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 32.0, Valoare Kv [m³/h]: 17.000