A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 16 product(s)
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 0.200, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 0.600, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 2.400, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 4.600, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Dimensiune conexiune ieșire [mm]: 25.0, Dimensiune conexiune intrare [mm]: 25.0, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Kv [m³/h]: 1.600, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0