Modul Functional, Supapă motor exp. de înaltă pres., ICMTS 80A
027H3511
Valoare Kv [m³/h]: 18.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Valoare Kv [m³/h]: 18.000, Presiune maximă de lucru [bar]: 140.0
Greutate brută | 5 Kg |
Greutate netă | 4.2 Kg |
EAN | 5715162603505 |
Greutate brută | 5 Kg |
Greutate netă | 4.2 Kg |
EAN | 5715162603505 |
Accesorii produs |
Accesorii ICAD ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
Agenți frigorifici | R744 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Aprobare |
CE UKCA UL CRN |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Categorie | I |
Comentarii | SVL - 140B |
Controlere Danfoss compatibile | EKC 326A |
Descrierea produselor | Supapă motor exp. de înaltă pres. |
Direcție | NU EXISTĂ |
Domeniu de aplicare | Sistem CO2 transcritic |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Material racord | Oţel |
Materialul carcasei | Oţel |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1305 psig |
Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese | ICMTS |
Operare valvă | DIRECT |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Opțiune operare manuală |
Prin setare ICAD Prin instrument multifuncţional |
Presiune maximă de lucru [bar] | 140 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Modul Functional |
Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
Standard de conexiune | EN 10220 |
Timp deschidere/închidere [s] | 8 s |
Tip | ICMTS 80A |
Valoare Cv [gal/min] | 20.808 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 18 m³/h |
Accesorii produs |
Accesorii ICAD ACCESORII ICM / ICS / ICLX |
Agenți frigorifici | R744 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Aprobare |
CE UKCA UL CRN |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Categorie | I |
Comentarii | SVL - 140B |
Controlere Danfoss compatibile | EKC 326A |
Descrierea produselor | Supapă motor exp. de înaltă pres. |
Direcție | NU EXISTĂ |
Domeniu de aplicare | Sistem CO2 transcritic |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Material racord | Oţel |
Materialul carcasei | Oţel |
MaxOPD [bar] | 90 bar |
MaxOPD [psig] | 1305 psig |
Nume fișier aprobare UL | SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Nume program piese | ICMTS |
Operare valvă | DIRECT |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Opțiune operare manuală |
Prin setare ICAD Prin instrument multifuncţional |
Presiune maximă de lucru [bar] | 140 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 2030 psig |
Product Name Description | Modul Functional |
Servisabil | Piese de schimb ICM / ICS / ICLX |
Standard de conexiune | EN 10220 |
Timp deschidere/închidere [s] | 8 s |
Tip | ICMTS 80A |
Valoare Cv [gal/min] | 20.808 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 18 m³/h |