Electric expansion valve, ETS 400
034G3501
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 54.00, Outlet size [mm]: 54.00
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Inlet connection type: Solder ODF, Inlet size [mm]: 54.00, Outlet size [mm]: 54.00
Greutate brută | 2.814 Kg |
Greutate netă | 2.087 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826082 |
Greutate brută | 2.814 Kg |
Greutate netă | 2.087 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428826082 |
Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
Agenți frigorifici |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] | 1394 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] | 402 TR |
Capacitate nominală R22 [kW] | 1764 kW |
Capacitate nominală R22 [TR] | 509 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] | 1933 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] | 556 TR |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % |
Clasa carcasei | IP67 |
Compatibilitate lubrifianți |
MO POE |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Condiții cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiții cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conexiune electrică | M12 |
Controlere Danfoss compatibile |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Curent fază (RMS) [mA] | 100 mA |
Curent fază (vârf) [mA] | 141 mA |
Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
Dimensiune ieșire [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune ieșire [mm] | 54 mm |
Dimensiune intrare [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune intrare [mm] | 54 mm |
Direcție | Imediat |
Direcție debit | Flux dublu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inductanță fază [µH] | 85000 μH |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Material racord | Cupru |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inversare [bar] | 10 bar |
MaxOPD inversare [psi] | 145 psi |
Mod pas | pas complet bifazic |
Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
Nr. dosar SCIP | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
Pași totali | 3810 (trepte complete) |
Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 1.3 W |
PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 5.5 W |
Presiune maximă de lucru [bar] | 34 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 493 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rezistență [kOhm] | 0.1 kOhm |
Servisabil | Piese de schimb supapă stepper |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 65 °C |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 150 °F |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
Tensiune [V] CC [Max] | 13.8 V |
Tensiune [V] CC [Min] | 11.5 V |
Tip | ETS 400 |
Tip conexiune ieșire | ODF lipitură |
Tip conexiune intrare | ODF lipitură |
Tip motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteză timp deplasare completă [s] [Max] | 25.4 s |
Viteză timp deplasare completă [s] [Min] | 12.7 s |
Vizor | Da |
Accesorii produs | Accesorii supapă stepper |
Agenți frigorifici |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] | 1394 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] | 402 TR |
Capacitate nominală R22 [kW] | 1764 kW |
Capacitate nominală R22 [TR] | 509 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] | 1320 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] | 381 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] | 1933 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] | 556 TR |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciclu sarcină max. admis [%] | 100 % |
Clasa carcasei | IP67 |
Compatibilitate lubrifianți |
MO POE |
Con. electrică tată/mamă | TATĂ |
Condiții cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiții cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conexiune electrică | M12 |
Controlere Danfoss compatibile |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Curent fază (RMS) [mA] | 100 mA |
Curent fază (vârf) [mA] | 141 mA |
Dimensiune conexiune electrică | 4 pini |
Dimensiune ieșire [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune ieșire [mm] | 54 mm |
Dimensiune intrare [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune intrare [mm] | 54 mm |
Direcție | Imediat |
Direcție debit | Flux dublu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inductanță fază [µH] | 85000 μH |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 60 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Material racord | Cupru |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD inversare [bar] | 10 bar |
MaxOPD inversare [psi] | 145 psi |
Mod pas | pas complet bifazic |
Notă cond. cap. nominal | Cursă completă deschisă, flux normal |
Nr. dosar SCIP | 45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Opțiune operare manuală | Driver service AST-G |
Pași totali | 3810 (trepte complete) |
Port echilibrat [Da/Nu] | Da |
PowerCons CurrDrive tot. max. [W] | 1.3 W |
PowerCons VoltDrive tot. max. [W] | 5.5 W |
Presiune maximă de lucru [bar] | 34 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 493 psig |
Product Name Description | Electric expansion valve |
Rezistență [kOhm] | 0.1 kOhm |
Servisabil | Piese de schimb supapă stepper |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] | 65 °C |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] | -40 °C |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] | 150 °F |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] | -40 °F |
Tensiune [V] CC [Max] | 13.8 V |
Tensiune [V] CC [Min] | 11.5 V |
Tip | ETS 400 |
Tip conexiune ieșire | ODF lipitură |
Tip conexiune intrare | ODF lipitură |
Tip motor | Bipolar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viteză timp deplasare completă [s] [Max] | 25.4 s |
Viteză timp deplasare completă [s] [Min] | 12.7 s |
Vizor | Da |