Accesorii produs |
Electric valve accessories |
Agenți frigorifici |
R1234yf R134a R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407C R410A R448A R449A R452A R507A |
Aprobare |
CE CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UKCA UL |
Cantitate pe format de ambalaj |
10 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] |
15.3 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] |
4.35 TR |
Capacitate nominală R22 [kW] |
19.6 kW |
Capacitate nominală R22 [TR] |
5.57 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] |
13.8 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] |
3.92 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] |
20.1 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] |
5.72 TR |
Capacitate nominală R410A [kW] |
23 kW |
Capacitate nominală R410A [TR] |
6.54 TR |
Categorie |
Art. 3, par. 3 |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilitate lubrifianți |
MO POE |
Condiții cap. nominal [IMP] |
Subcooling=32 ºF Superheat=32 ºF tcond=100 ºF tevap=41 ºF |
Condiții cap. nominal [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Controlere Danfoss compatibile |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Dimensiune ieșire [in] |
5/16 in |
Dimensiune ieșire [mm] |
7.94 mm |
Dimensiune intrare [in] |
5/16 in |
Dimensiune intrare [mm] |
7.94 mm |
Dimensiune orificiu [mm] |
2.5 mm |
Direcție |
Cale unghiulară |
Direcție debit |
Flux dublu |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-30 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-22 °F |
Material racord |
Cupru |
MaxOPD [bar] |
35 bar |
MaxOPD [psig] |
507 psig |
Mod pas |
pas complet bifazic Semi-treaptă (recomandată) Microtreaptă |
MOPD[bar/psi] |
35 bar |
Nume program piese |
ETS 6 |
Opțiune operare manuală |
Driver service AST-G Bobină manuală ETS 6 |
Pași totali |
480 (semi-trepte) |
Presiune maximă de lucru [bar] |
47 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
681 psig |
Product Name Description |
Supapă de expansiune electrică |
Produs identic |
034G5030 |
Servisabil |
nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] |
70 °C |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] |
-30 °C |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] |
158 °F |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] |
-22 °F |
Tip |
ETS 6 - 25 |
Tip de racord |
LIPITURĂ, ODF |
Tip motor |
Motor stepper magnet permanent |
UK RoHS compliance |
Yes |
Viteză timp deplasare completă [s] [Max] |
16 s |
Viteză timp deplasare completă [s] [Min] |
6 s |