Accesorii produs |
Accesorii supapă stepper |
Agenți de refrigerare fără ulei |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |
Agenți frigorifici |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Aprobare |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
1 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] |
874 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] |
252 TR |
Capacitate nominală R22 [kW] |
1106 kW |
Capacitate nominală R22 [TR] |
319 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] |
1212 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] |
349 TR |
Categorie |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclu sarcină max. admis [%] |
100 % |
Clasa carcasei |
IP67 |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Con. electrică tată/mamă |
TATĂ |
Condiții cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiții cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conexiune electrică |
M12 |
Controlere Danfoss compatibile |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Curent fază (RMS) [mA] |
100 mA |
Curent fază (vârf) [mA] |
141 mA |
Dimensiune conexiune electrică |
4 pini |
Dimensiune ieșire [in] |
1 3/8 in |
Dimensiune intrare [in] |
1 3/8 in |
Direcție |
Imediat |
Direcție debit |
Flux dublu |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Inductanță fază [µH] |
85000 μH |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
60 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
140 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Material racord |
Cupru |
MaxOPD [bar] |
33 bar |
MaxOPD [psi] |
478.6 psi |
MaxOPD inversare [bar] |
10 bar |
MaxOPD inversare [psi] |
145 psi |
Mod pas |
pas complet bifazic |
Notă cond. cap. nominal |
Cursă completă deschisă, flux normal |
Nr. dosar SCIP |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Opțiune operare manuală |
Driver service AST-G |
Pași totali |
3810 (trepte complete) |
Port echilibrat [Da/Nu] |
Da |
PowerCons CurrDrive tot. max. [W] |
1.3 W |
PowerCons VoltDrive tot. max. [W] |
5.5 W |
Presiune maximă de lucru [bar] |
34 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
493 psig |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rezistență [kOhm] |
0.1 kOhm |
Servisabil |
Piese de schimb supapă stepper |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] |
65 °C |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] |
-40 °C |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] |
150 °F |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] |
-40 °F |
Tensiune [V] CC [Max] |
13.8 V |
Tensiune [V] CC [Min] |
11.5 V |
Tip |
ETS 250 |
Tip conexiune ieșire |
ODF lipitură |
Tip conexiune intrare |
ODF lipitură |
Tip motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viteză timp deplasare completă [s] [Max] |
25.4 s |
Viteză timp deplasare completă [s] [Min] |
12.7 s |
Vizor |
Da |