Accesorii produs |
Accesorii supapă stepper |
Agenți frigorifici |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Approval file name |
MH7648 |
Aprobare |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA Recunoscut UL |
Cantitate pe format de ambalaj |
1 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] |
595 kW |
Capacitate nominală R134a [TR] |
169 TR |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] |
718 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [TR] |
204 TR |
Capacitate nominală R407C [kW] |
1042 kW |
Capacitate nominală R407C [TR] |
296 TR |
Capacitate nominală R513A [kW] |
647 kW |
Capacitate nominală R513A [TR] |
184 TR |
Caracteristica de debit |
S-shape |
Categorie |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciclu sarcină max. admis [%] |
100 % |
Clasa carcasei |
IP67 |
Compatibilitate lubrifianți |
MO POE |
Con. electrică tată/mamă |
TATĂ |
Condiții cap. nominal [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Condiții cap. nominal [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Conexiune electrică |
M12 |
Controlere Danfoss compatibile |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Curent de funcționare max. [A] |
0.5 A |
Curent fază (RMS) [mA] |
200 mA |
Curent fază (vârf) [mA] |
283 mA |
Denumire produs dosar SCIP |
ETS 175L-550L with sight glass |
Dimensiune conexiune electrică |
4 pini |
Dimensiune ieșire [in] |
1 1/8 in |
Dimensiune intrare [in] |
1 1/8 in |
Direcție |
Imediat |
Direcție debit |
Flux dublu |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Grup de fluide |
2 |
Grupă de produse |
Expansion valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Arrow embossed |
Inductanță fază [µH] |
85000 μH |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Material racord |
Cupru |
Materialul carcasei |
Alamă |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
Mod pas |
pas complet bifazic |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Notă cond. cap. nominal |
Cursă completă deschisă, flux normal |
Nr. dosar SCIP |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Nume fișier aprobare |
MH7648 |
Opțiune operare manuală |
Driver service AST-G |
Pași totali |
3810 (trepte complete) |
Port echilibrat [Da/Nu] |
Da |
PowerCons CurrDrive tot. max. [W] |
6.5 W |
PowerCons VoltDrive tot. max. [W] |
5.5 W |
Presiune maximă de lucru [bar] |
37 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
536 psig |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Rezistență [kOhm] |
0.1 kOhm |
Servisabil |
Piese de schimb supapă stepper |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Max] |
70 °C |
Temperatură agent frigorific [ºC] [Min] |
-40 °C |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Max] |
158 °F |
Temperatură agent frigorific [ºF] [Min] |
-40 °F |
Tip |
ETS 175L |
Tip conexiune ieșire |
ODF lipitură |
Tip conexiune intrare |
ODF lipitură |
Tip motor |
Bipolar |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Valoare Cv [gal/min] |
10.5 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
9.1 m³/h |
Vizor |
Da |
Voltage [V] DC |
12 V |