Flanșă, 125 mm, Sudură cap la cap

027F2124

Standard de conexiune: EN 10220, Spec. material: Oţel, Utilizat pentru produs: PM 100; PML 100; PMLX 100

Detalii produs

Greutate brută 17.5 kg
Greutate netă 16.47 kg
EAN 5702422104278

 

Cantitate pe format de ambalaj 1 buc
Denumire produs Flange set
Design flanșă Limbă
Dimensiune conexiune [mm] 125 mm
Dimensiuni racord [in] 5 in
Formatul ambalajului Pachet unic
Formă flanșă Rotund
Grupă de produse Flanges
Piese incluse 2 flanşe
Spec. material Oţel
Standard de conexiune EN 10220
Tip Flanșă
Tip de racord Sudură cap la cap
Utilizat pentru produs PM 100
PML 100
PMLX 100
Versiune flanșă 14.0 B

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality