Supapă cu solenoid, EVRA 32
042H1127
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 18.500, Valoare Kv [m³/h]: 16.000
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Funcție: NC, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Tip conexiune ieșire: Sudură cap la cap, Valoare Cv [gal/min]: 18.500, Valoare Kv [m³/h]: 16.000
Greutate brută | 4.73 Kg |
Greutate netă | 4.323 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422171089 |
Greutate brută | 4.73 Kg |
Greutate netă | 4.323 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702422171089 |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | nu |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexiune standard, ieșire | EN 10220 |
Conexiune standard, intrare | EN 10220 |
Denumire tip | Supapă cu solenoid |
Dimensiune ieșire [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune intrare [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 22.23 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | NC |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Material racord | Oţel |
Materialul carcasei | Fontă |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W CA | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14W CC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nume program piese | EVRA / EVRAT |
Operare valvă | PISTON SERVO |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 42 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tip | EVRA 32 |
Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 18.5 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 16 m³/h |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | nu |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Conexiune standard, ieșire | EN 10220 |
Conexiune standard, intrare | EN 10220 |
Denumire tip | Supapă cu solenoid |
Dimensiune ieșire [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune intrare [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 22.23 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | NC |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Material racord | Oţel |
Materialul carcasei | Fontă |
MaxOPD[bar] 10W CA | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12W CA | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20W CC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14W CC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nume program piese | EVRA / EVRAT |
Operare valvă | PISTON SERVO |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 42 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 610 psig |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tip | EVRA 32 |
Tip conexiune ieșire | Sudură cap la cap |
Tip conexiune intrare | Sudură cap la cap |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 18.5 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 16 m³/h |