Solenoid valve, EVR 3, Solder, ODF, Function: NC
032F205332
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Body material: Brass, Kv value [m³/h]: 0.270, Packing format: Multi pack
Greutate brută | 0.542 Kg |
Greutate netă | 0.485 Kg |
Volume | 0.924 Liter |
EAN | 5702422015741 |
Greutate brută | 0.542 Kg |
Greutate netă | 0.485 Kg |
Volume | 0.924 Liter |
EAN | 5702422015741 |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R290 R600 R600a |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | Da |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Clasa carcasei | IP67 |
Compatibilitate lubrifianți |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
Consum de energie | 10 W |
Consum de energie [W] 50Hz | 17 W |
Consum de energie [W] 60Hz | 14 W |
Denumire produs dosar SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Denumire tip | Supapă cu solenoid, Lipitură |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 6 mm |
Dimensiune orificiu [mm] | 3.3 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Funcție | NC |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Materialul carcasei | Alamă |
MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] conform PED | 49 bar |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nr. dosar SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nume program piese | EVR |
Operare valvă | DIRECT |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 45.2 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 220 V |
Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 220 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | EVR 3 |
Tip bobină | BE230CS |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.27 m³/h |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Agenți frigorifici |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R290 R600 R600a |
Aprobare |
EAC LLC CDC TYSK |
Bobină | Da |
Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Clasa carcasei | IP67 |
Compatibilitate lubrifianți |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Conexiune bobină | Cutie de conexiuni |
Consum de energie | 10 W |
Consum de energie [W] 50Hz | 17 W |
Consum de energie [W] 60Hz | 14 W |
Denumire produs dosar SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Denumire tip | Supapă cu solenoid, Lipitură |
Dimensiune ieșire [mm] | 6 mm |
Dimensiune intrare [mm] | 6 mm |
Dimensiune orificiu [mm] | 3.3 mm |
Direcție | Imediat |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Funcție | NC |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 105 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 221 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -40 °F |
Materialul carcasei | Alamă |
MaxOPD[bar] 10W CA | 38 bar |
MaxOPD[psi] 10W CA | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOPD[bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar] conform PED | 49 bar |
Notă interval de temp. mediu | Dezgheţare max. 130°C/265°F |
Nr. dosar SCIP | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
Nume program piese | EVR |
Operare valvă | DIRECT |
Opțiune operare manuală | nu |
Presiune maximă de lucru [bar] | 45.2 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 655 psig |
Product Name Description | Solenoid valve |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura ambiantă | -40 - 80 °C |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 50Hz Min [V] | 220 V |
Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 60Hz Min [V] | 220 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Max] | 230 V |
Tensiune alimentare [V] CA [Min] | 220 V |
Tip | EVR 3 |
Tip bobină | BE230CS |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | LIPITURĂ, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.31 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.27 m³/h |