A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 2 product(s)
Solenoid valve, EVT 2.0, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.100, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Copper, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18
Solenoid valve, EVT 3.0, Function: NC
Refrigerants: R744, Kv value [m³/h]: 0.230, Max. Working Pressure [bar]: 140.0, Connection material: Copper, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 18