A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 7 product(s)
Supapă de sens, NRVA 15
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 15, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0
Supapă de sens, NRVA 20
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 20, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0
Supapă de sens, NRVA 25
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 25, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0
Supapă de sens, NRVA 32
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 32, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0
Supapă de sens, NRVA 40
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 40, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0
Supapă de sens, NRVA 50
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 50, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0
Supapă de sens, NRVA 65
Standard de conexiune: EN 10220, Tip de racord: Sudură cap la cap, Dimensiune conexiune [mm]: 65, Presiune maximă de lucru [bar]: 40.0