A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 79 product(s)
Check and stop valve, SCA-X 15, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: EN 10220
Material racord: Oţel, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material racord: Oţel, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Supapă de sens, CHV-X 15, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: EN 10220
Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Supapă de sens, CHV-X 15, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: EN 10220
Material racord: Oţel inoxidabil, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Supapă de sens, CHV-X SS 15, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: EN 10220
Material racord: Oţel inoxidabil, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: EN 10220
Material racord: Oţel, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material racord: Oţel, Tip conexiune intrare: Sudură cap la cap, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Supapă de sens, CHV-X 20, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: EN 10220
Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0
Supapă de sens, CHV-X 20, Direcție: Cale unghiulară, Standard de conexiune: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Material racord: Oţel, Presiune maximă de lucru [bar]: 52.0