Solenoid coil, BZ240C, Cable, 9.00 m, Multi pack
018F4704
Electrical connection: Cable, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP65
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Electrical connection: Cable, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP65
Greutate brută | 1.028 Kg |
Greutate netă | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Greutate brută | 1.028 Kg |
Greutate netă | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890519 |
Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
Aprobare |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 4 |
Comentarii con. electrică |
Fire con. împământare |
Conexiune bobină | CABLU |
Conexiune electrică | Cablu |
Consum de energie 50Hz [VA] | 18 VA |
Consum de energie 60Hz [VA] | 16 VA |
Consum de energie [W] 50Hz | 9 W |
Consum de energie [W] 60Hz | 8.5 W |
Culoare | Albastru |
Denumire tip | BZ240C |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fixare bobină | Clip-on |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 113 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Lungime cablu [in] | 354 in |
Lungime cablu [m] | 9 m |
Nume program piese |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Product Name Description | Solenoid coil |
Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 240 V |
Text vânzări ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tip | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
Aprobare |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP65 |
Clasificare carcasă Nema (~) | 4 |
Comentarii con. electrică |
Fire con. împământare |
Conexiune bobină | CABLU |
Conexiune electrică | Cablu |
Consum de energie 50Hz [VA] | 18 VA |
Consum de energie 60Hz [VA] | 16 VA |
Consum de energie [W] 50Hz | 9 W |
Consum de energie [W] 60Hz | 8.5 W |
Culoare | Albastru |
Denumire tip | BZ240C |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fixare bobină | Clip-on |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50/60 Hz |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 45 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 113 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Lungime cablu [in] | 354 in |
Lungime cablu [m] | 9 m |
Nume program piese |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Product Name Description | Solenoid coil |
Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 230 V |
Tensiune alimentare 60Hz Max [V] | 240 V |
Text vânzări ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Tip | BZ240C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |