Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G
114X6001
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
Greutate brută | 146 Kg |
Greutate netă | 114 Kg |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Greutate brută | 146 Kg |
Greutate netă | 114 Kg |
Volume | 1322.1 Liter |
EAN | 5702424493981 |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
Agenți frigorifici | R744 |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare | CE |
Aprobare rezervor | CE |
Categorie PED | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | CO2 |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 20 W |
Controlul capacității | Invertor |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.08 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
Description | OP-MPAM005COP04G |
Diametru ventilator [mm] | 415 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 415 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fază | 1 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Grupă de produse | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 1350 mm |
Lățime [mm] | 480 mm |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 56 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 36 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Number of receivers | 2 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Presiune design Redusă [bar] | 80 bar |
Presiune design Ridicată [bar] | 140 bar |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 10 A |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tensiune 50Hz [V] | 207 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tip | Optyma™ iCO2 P04 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | Capotă |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 207 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 253 V |
Versiune | P04 |
Volum rezervor [L] | 2.5 L |
Înălțime totală [mm] | 834 mm |
Accumulator volume [L] | 2.5 L |
Agenți frigorifici | R744 |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare | CE |
Aprobare rezervor | CE |
Categorie PED | I |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | CO2 |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 20 W |
Controlul capacității | Invertor |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.08 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
Description | OP-MPAM005COP04G |
Diametru ventilator [mm] | 415 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 415 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Fază | 1 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
Grupă de produse | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 1350 mm |
Lățime [mm] | 480 mm |
Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 15 A |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Model number | OP-MPAM005COP04G |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 56 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 36 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Number of receivers | 2 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Presiune design Redusă [bar] | 80 bar |
Presiune design Ridicată [bar] | 140 bar |
Product Name Description | Package unit |
RLA | 10 A |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tensiune 50Hz [V] | 207 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
Tip | Optyma™ iCO2 P04 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | Capotă |
TS max | 46 °C |
TS min | -20 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 207 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 253 V |
Versiune | P04 |
Volum rezervor [L] | 2.5 L |
Înălțime totală [mm] | 834 mm |