Optyma™ Plus, OP-MPXM034MLP00E

114X4264

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii produs

Greutate brută 109 Kg
Greutate netă 87 Kg
Volume 628.992 Liter
EAN 5702428564656

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare rezervor CE
Cod electric E
Compressor model MLZ015T4
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 110 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.47 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 3300 m³/h
Description OP-MPXM034MLP00E
Diametru ventilator [mm] 450 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 68 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 430 mm
Lățime [mm] 1055 mm
MCC 7 A
Min fuse rating [A] 10 A
Model number OP-MPXM034MLP00E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] 58 dBA
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 38 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Product Name Description Package unit
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 69 dBA
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
RLA 4.5 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50
Tehnologie Spirală
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus P00
Tip condensator D7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H2
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 0.58 L
Volum rezervor [L] 3.4 L
Înălțime totală [mm] 813 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality