Optyma™ Plus, OP-MPTM012DPP00G

114X4113

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Detalii produs

Greutate brută 55 Kilogram
Greutate netă 39 Kilogram
Volume 426.4 Liter
EAN 5702424287757

 

Agenți frigorifici R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații MBP
Aprobare CE
Aprobare rezervor CE
EAC
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cod electric G
Compressor model DPT12RA
Condenser volume (L) 0.39
Conexiune linie lichid [in] 3/8 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 60 W
Controlul capacității Viteză fixă
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.32 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 2200 m³/h
Denumire produs Package unit
Denumire produs dosar SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Description OP-MPTM012DPP00G
Diametru ventilator [mm] 365 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 365 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fază 1
Filter Drier Volume (L) 0.17
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 25 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 406 mm
Lățime [mm] 941 mm
MCC 5.3 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MPTM012DPP00G
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 31 dBA
Nr. de faze (compresor) 1
Nr. de faze (ventilator) 1
Nr. dosar SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
Număr de ventilatoare 1
Platformă viteză Fixed-speed
Receiver type Vertical
RLA 4.1 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Sursă de alimentare compresor [V] 230/1/50
Tensiune 50Hz [V] 187 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 255 V
Tip Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tip condensator A7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H1
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizare segment Contrapresiune mediu
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 187 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 255 V
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 0.39 L
Volum rezervor [L] 1.3 L
Volume (L) 0.058 L
Înălțime totală [mm] 650 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality