Optyma™ Plus, OP-MPHM018SCP00G
114X4109
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Greutate brută | 73 Kg |
Greutate netă | 52 Kg |
Volume | 412.979 Liter |
EAN | 5702428564861 |
Greutate brută | 73 Kg |
Greutate netă | 52 Kg |
Volume | 412.979 Liter |
EAN | 5702428564861 |
Agenți frigorifici |
R404A R507A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare |
CE EAC |
Aprobare rezervor | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | SC18MLX |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 60 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.32 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Description | OP-MPHM018SCP00G |
Diametru ventilator [mm] | 365 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 365 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 1 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 25 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 356 mm |
Lățime [mm] | 906 mm |
MCC | 6.1 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPHM018SCP00G |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 29 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 60 dBA |
Regiune |
Africa Asia Europa Orientul mijlociu Pacific |
RLA | 4.4 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip condensator | A7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 240 V |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.39 L |
Volum rezervor [L] | 1.3 L |
Înălțime totală [mm] | 652 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R507A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare |
CE EAC |
Aprobare rezervor | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | SC18MLX |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 60 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.32 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Description | OP-MPHM018SCP00G |
Diametru ventilator [mm] | 365 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 365 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 1 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 25 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime [mm] | 356 mm |
Lățime [mm] | 906 mm |
MCC | 6.1 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-MPHM018SCP00G |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 29 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 60 dBA |
Regiune |
Africa Asia Europa Orientul mijlociu Pacific |
RLA | 4.4 A |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus P00 |
Tip condensator | A7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 220 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 240 V |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.39 L |
Volum rezervor [L] | 1.3 L |
Înălțime totală [mm] | 652 mm |