Optyma™ Plus, OP-LPVM026DSP00G
114X3201
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Greutate brută | 78 Kg |
Greutate netă | 67 Kg |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702424287924 |
Greutate brută | 78 Kg |
Greutate netă | 67 Kg |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702424287924 |
Agenți frigorifici |
R404A R452A R454C R455A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare | CE |
Aprobare rezervor |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | DST26NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 110 W |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.47 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Description | OP-LPVM026DSP00G |
Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPVM026DSP00G |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 37 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tensiune 50Hz [V] | 187 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 255 V |
Tip | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tip condensator | D7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 187 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 255 V |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.58 L |
Volum rezervor [L] | 3.4 L |
Volume (L) | 0.04 L |
Agenți frigorifici |
R404A R452A R454C R455A |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare | CE |
Aprobare rezervor |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod electric | G |
Compressor model | DST26NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Conexiune linie lichid [in] | 1/2 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 110 W |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.47 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Description | OP-LPVM026DSP00G |
Diametru ventilator [mm] | 450 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1/2 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 450 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Fază | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Condensing Units |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 68 W |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LPVM026DSP00G |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 37 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Platformă viteză | Fixed-speed |
Product Name Description | Package unit |
Receiver type | Vertical |
Sursă de alimentare compresor [V] | 230/1/50 |
Tensiune 50Hz [V] | 187 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 255 V |
Tip | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tip condensator | D7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H2 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 187 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 255 V |
Versiune | P00 |
Vol intern bobină condensator | 0.58 L |
Volum rezervor [L] | 3.4 L |
Volume (L) | 0.04 L |