Optyma™ Plus, OP-LPQM096NTP00E

114X3357

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii produs

Greutate brută 143 Kg
Greutate netă 107 Kg
Volume 1102.608 Liter
EAN 5702428564984

 

Agenți frigorifici R404A
R452A
R507A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații LBP
Aprobare CE
EAC
Aprobare rezervor CE
Cod electric E
Compressor model NTZ096-4
Conexiune linie lichid [in] 1/2 in
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 220 W
Curent ventilator @ 50Hz [A] 0.96 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 5200 m³/h
Description OP-LPQM096NTP00E
Diametru ventilator [mm] 500 mm
Dimensiune conexiune absorbție [in] 7/8 in
Dimensiune lamă ventilator [mm] 500 mm
Family Optyma™ Plus
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 130 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime [mm] 481 mm
Lățime [mm] 1406 mm
MCC 10.1 A
Min fuse rating [A] 12 A
Model number OP-LPQM096NTP00E
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] 41 dBA
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Număr de ventilatoare 1
Product Name Description Package unit
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] 72 dBA
Regiune Africa
Asia
Europa
Orientul mijlociu
Pacific
RLA 7.2 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50
Tehnologie Reciprocare
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] 230 V
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] 230 V
Tip Optyma™ Plus P00
Tip condensator G7
Tip de racord LIPITURĂ
Tip hotă/grilaj ventilator H3
Utilizare segment Contrapresiune scăzută
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Versiune P00
Vol intern bobină condensator 1.62 mm³
Volum rezervor [L] 6.2 L
Înălțime totală [mm] 967 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality