Optyma™ Plus, OP-LPKM168LLP02E

114X3406

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Detalii produs

Greutate brută 230 Kg
Greutate netă 180 Kg
Volume 115.2 Liter
EAN 5702424596576

 

Agenți frigorifici R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Aplicații LBP
Aprobare CE
Aprobare rezervor CE
Morocco
UKCA
Cod electric E
Compressor model LLZ034T4B
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] 140 W
Controlul capacității Viteză fixă
Curent ventilator @ 50Hz [A] 1.6 A
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] 9200 m³/h
Description OP-LPKM168LLP02E
Diametru ventilator [mm] 560 mm
Dimensiune lamă ventilator [mm] 560 mm
Family Optyma™ Plus
Fază 3
Frecvență [Hz] 50 Hz
Grupă de produse Condensing Units
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] 72 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Injecție lichid Da
Min fuse rating [A] 32 A
Model number OP-LPKM168LLP02E
Nr. de faze (compresor) 3
Nr. de faze (ventilator) 1
Number of receivers 2
Număr de ventilatoare 2
Product Name Description Package unit
Sursă de alimentare compresor [V] 400/3/50
Tehnologie Spirală
Tensiune 50Hz [V] 380 V
Tensiune 50Hz [V] [Max] 415 V
Tip Optyma™ Plus P02 (A2L)
Tip condensator J7
Tip hotă/grilaj ventilator H4
Utilizare segment Contrapresiune scăzută
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Versiune P02
Volum rezervor [L] 5 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality