BOCK, SHGX56e/995-4 L, Bock condensing unit
097C4005
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16209
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16209
Greutate brută | 444.777 Kg |
Greutate netă | 381.777 Kg |
Volume | 3206.536 Liter |
EAN | 5715162612422 |
Greutate brută | 444.777 Kg |
Greutate netă | 381.777 Kg |
Volume | 3206.536 Liter |
EAN | 5715162612422 |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Cilindru | 6 |
Clasă IP | IP 66 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 515 W |
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 750 W |
Culoare | Blue (standard) |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 21200 m³/h |
Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 25600 m³/h |
Denumire tip | SHGX56e/995-4 L |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Familie | SHG L |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16209 |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX56e/995-4 L |
Număr de ventilatoare | 4 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Standard de aprobare | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | 1 |
Tip | SHGX56e |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Cilindru | 6 |
Clasă IP | IP 66 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 515 W |
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 750 W |
Culoare | Blue (standard) |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 21200 m³/h |
Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 25600 m³/h |
Denumire tip | SHGX56e/995-4 L |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Familie | SHG L |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Legacy BOCK ID | 16209 |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX56e/995-4 L |
Număr de ventilatoare | 4 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Standard de aprobare | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | 1 |
Tip | SHGX56e |