BOCK, SHGX44e/770-4 SL, Bock condensing unit
097C4000
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16201
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16201
Greutate brută | 414.777 Kg |
Greutate netă | 351.777 Kg |
Volume | 3206.536 Liter |
EAN | 5715162612477 |
Greutate brută | 414.777 Kg |
Greutate netă | 351.777 Kg |
Volume | 3206.536 Liter |
EAN | 5715162612477 |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Cilindru | 4 |
Clasă IP | IP 66 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Culoare | Blue (standard) |
Denumire tip | SHGX44e/770-4 SL |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Familie | SHG L |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 27mm discharge side |
Legacy BOCK ID | 16201 |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/770-4 SL |
Oil differential pressure sensor | DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Standard de aprobare | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | SHGX44e |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Cilindru | 4 |
Clasă IP | IP 66 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Culoare | Blue (standard) |
Denumire tip | SHGX44e/770-4 SL |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 5/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 1/8 in |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Familie | SHG L |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 27mm discharge side |
Legacy BOCK ID | 16201 |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/770-4 SL |
Oil differential pressure sensor | DELTA-P II 220-240V - 1 - 50/60 Hz |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Protecție motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Standard de aprobare | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 42 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Tip | SHGX44e |