BOCK, SHGZX7/1620-4 L R448A/449A, Bock condensing unit two-stage
097C2276
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 14567
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 14567
Greutate brută | 575.777 Kg |
Greutate netă | 504.777 Kg |
Volume | 3493.815 Liter |
EAN | 5715162613238 |
Greutate brută | 575.777 Kg |
Greutate netă | 504.777 Kg |
Volume | 3493.815 Liter |
EAN | 5715162613238 |
Anti-vibration pads | Yes |
Cilindru | 6 |
Clasă IP | IP 65 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 525 W |
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 760 W |
Culoare | Blue (standard) |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 20000 m³/h |
Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 24500 m³/h |
Denumire tip | SHGZX7/1620-4 L R448A/449A |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 3/8 in |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Familie | Two-stage Condensing Units |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 12mm discharge side |
Legacy BOCK ID | 14567 |
Liquid Subcooler | Mounted |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGZX7/1620-4 L R448A/449A |
Număr de ventilatoare | 4 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil service valve | Yes |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | Yes |
Product Name Description | Bare unit SHGZ |
Protecție motor | MP10 230V AC |
Safety valve for receiver | Yes |
Speed controller | No |
Standard de aprobare | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie | Bock condensing unit two-stage |
Thermal protection thermostat | 1 |
Tip | SHGZX7 |
Anti-vibration pads | Yes |
Cilindru | 6 |
Clasă IP | IP 65 |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Comentarii racord refulare | Standard |
Comentarii racord refulare | Soldering |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 525 W |
Consum de putere ventilator @ 60Hz [W] | 760 W |
Culoare | Blue (standard) |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 20000 m³/h |
Debit de aer @ 60Hz [m³/h] | 24500 m³/h |
Denumire tip | SHGZX7/1620-4 L R448A/449A |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 2 1/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 3/8 in |
Discharge connection size [mm] | 35 mm |
Familie | Two-stage Condensing Units |
Fază | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupă de produse | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | Intermediate flange 12mm discharge side |
Legacy BOCK ID | 14567 |
Liquid Subcooler | Mounted |
Marcă | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGZX7/1620-4 L R448A/449A |
Număr de ventilatoare | 4 |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil service valve | Yes |
Oil sump heater | 220-240V AC |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Pressure switch | Yes |
Product Name Description | Bare unit SHGZ |
Protecție motor | MP10 230V AC |
Safety valve for receiver | Yes |
Speed controller | No |
Standard de aprobare | No |
Suction connection size [mm] | 54 mm |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Tehnologie | Bock condensing unit two-stage |
Thermal protection thermostat | 1 |
Tip | SHGZX7 |