Accesorii produs |
Liq. level switch accessories |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Aprobare |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
1 buc |
Clasa carcasei |
IP67 |
Consum electric [W] |
0.7 W |
Descrierea produselor |
Senzor nivel lichid |
Design |
Versiune coaxială |
Dimensiuni racord [in] |
3/4 |
Formatul ambalajului |
Pachet unic |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură [°F] [Max] |
212 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] |
-76 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
80 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
176 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] |
100 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] |
-60 °C |
Lungime inserție [in] |
85 in |
Lungime inserție [mm] |
2159 mm |
Piese incluse |
HMI cu limba EN, DE, FR, ES |
Presiune maximă de lucru [bar] |
100 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
1450 psig |
Product Name Description |
Senzor nivel lichid |
Rezistență sarcină max. [Ohm] |
500 |
Semnal de ieșire [mA] [Max] |
20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] |
4 mA |
Servisabil |
Liq. level switch spare parts |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
No |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
14 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] |
30 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] |
14 V |
Tip |
AKS 4100 U |
Tip de racord |
NPT |