Senzor nivel lichid, AKS 4100 U, Versiune coaxială
084H4527
Design: Versiune coaxială, Piese incluse: HMI nu este inclus, Dimensiuni racord [in]: 3/4, Tip de racord: NPT, Lungime inserție [mm]: 1397, Tensiune alimentare [V] CC: 14 - 30
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Design: Versiune coaxială, Piese incluse: HMI nu este inclus, Dimensiuni racord [in]: 3/4, Tip de racord: NPT, Lungime inserție [mm]: 1397, Tensiune alimentare [V] CC: 14 - 30
Greutate brută | 6.781 Kg |
Greutate netă | 3.397 Kg |
Volume | 62.686 Liter |
EAN | 5702428415064 |
Greutate brută | 6.781 Kg |
Greutate netă | 3.397 Kg |
Volume | 62.686 Liter |
EAN | 5702428415064 |
Accesorii produs | Liq. level switch accessories |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Aprobare |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Clasa carcasei | IP67 |
Consum electric [W] | 0.7 W |
Descrierea produselor | Senzor nivel lichid |
Design | Versiune coaxială |
Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 176 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
Lungime inserție [in] | 55 in |
Lungime inserție [mm] | 1397 mm |
Piese incluse | HMI nu este inclus |
Presiune maximă de lucru [bar] | 100 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 1450 psig |
Product Name Description | Senzor nivel lichid |
Rezistență sarcină max. [Ohm] | 500 |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Servisabil | Liq. level switch spare parts |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 30 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 14 V |
Tip | AKS 4100 U |
Tip de racord | NPT |
Accesorii produs | Liq. level switch accessories |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Aprobare |
CE LLC CDC TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
Clasa carcasei | IP67 |
Consum electric [W] | 0.7 W |
Descrierea produselor | Senzor nivel lichid |
Design | Versiune coaxială |
Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -76 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 176 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 100 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -60 °C |
Lungime inserție [in] | 55 in |
Lungime inserție [mm] | 1397 mm |
Piese incluse | HMI nu este inclus |
Presiune maximă de lucru [bar] | 100 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 1450 psig |
Product Name Description | Senzor nivel lichid |
Rezistență sarcină max. [Ohm] | 500 |
Semnal de ieșire [mA] [Max] | 20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] | 4 mA |
Servisabil | Liq. level switch spare parts |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] | 30 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] | 14 V |
Tip | AKS 4100 U |
Tip de racord | NPT |