Temperature sensor, AKS 21 A, 2.50 m, Pt, 1000 Ohm
084N2007
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Measuring range [°C]: -60 - 200, Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone
Greutate brută | 0.108 Kg |
Greutate netă | 0.101 Kg |
Volume | 0.2 Liter |
EAN | 5702422053705 |
Greutate brută | 0.108 Kg |
Greutate netă | 0.101 Kg |
Volume | 0.2 Liter |
EAN | 5702422053705 |
Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune electrică | Cablu |
Diametru tub de protecție [in] | 0.23 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 5.8 mm |
Dimensiune conexiune electrică | 2 fire |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element senzor [buc] | 1 buc |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fire [buc] | 2 buc |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție senzor | Fixat |
Interval de măsurare [°C] [Max] | 200 °C |
Interval de măsurare [°C] [Min] | -60 °C |
Interval de măsurare [°F] [Max] | 392 °F |
Interval de măsurare [°F] [Min] | -76 °F |
Interval temp. cablu [°C] [Max] | 200 °C |
Interval temp. cablu [°C] [Min] | -60 °C |
Lungime cablu [in] | 98.43 in |
Lungime cablu [m] | 2.5 m |
Lungime tub de protecție [in] | 1.58 in |
Lungime tub de protecție [mm] | 40 mm |
Material tub de protecție | Stainless steel |
Product Name Description | Temperature sensor |
Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 |
Standard element senzor | EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 180 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 356 °F |
Tip | AKS 21 A |
Tip de cablu | Silicon |
Tip element senzor | Pt |
Toleranță element senzor | Clasa B |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Cantitate pe format de ambalaj | 36 buc |
Clasa carcasei | IP67 |
Conexiune electrică | Cablu |
Diametru tub de protecție [in] | 0.23 in |
Diametru tub de protecție [mm] | 5.8 mm |
Dimensiune conexiune electrică | 2 fire |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element senzor [buc] | 1 buc |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Fire [buc] | 2 buc |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție senzor | Fixat |
Interval de măsurare [°C] [Max] | 200 °C |
Interval de măsurare [°C] [Min] | -60 °C |
Interval de măsurare [°F] [Max] | 392 °F |
Interval de măsurare [°F] [Min] | -76 °F |
Interval temp. cablu [°C] [Max] | 200 °C |
Interval temp. cablu [°C] [Min] | -60 °C |
Lungime cablu [in] | 98.43 in |
Lungime cablu [m] | 2.5 m |
Lungime tub de protecție [in] | 1.58 in |
Lungime tub de protecție [mm] | 40 mm |
Material tub de protecție | Stainless steel |
Product Name Description | Temperature sensor |
Rezistență element senzor [Ohm] | 1000 |
Standard element senzor | EN 60751 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 180 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 356 °F |
Tip | AKS 21 A |
Tip de cablu | Silicon |
Tip element senzor | Pt |
Toleranță element senzor | Clasa B |
UK RoHS compliance | Out of scope |