Accesorii produs |
Oil Management assesories |
Agenți frigorifici |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454B R454C R455A R507A R513A R600 R600a |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj |
4 buc |
Capacitate nominală R134a [kW] |
2.5 kW |
Capacitate nominală R22 [kW] |
3.1 kW |
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] |
3.5 kW |
Capacitate nominală R407C [kW] |
4.4 kW |
China RoHS compliance |
Yes |
Dimensiune conexiune retur [in] |
7/16 in - 20 UNF |
Dimensiune ieșire [in] |
3/4 in - 16 UNF |
Dimensiune intrare [in] |
3/4 in - 16 UNF |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Oil separators |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indicator direcție debit |
Gravat ULEI/INTRARE/IEŞIRE |
Informații suplimentare |
Excl. uniuni |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
120 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
248 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-40 °F |
Nr. dosar SCIP |
84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af |
Nume fișier aprobare |
SEPARATOR ULEI AGENT FRIGORIFIC 169N |
Presiune maximă de lucru [bar] |
28 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
406 psig |
Presiune de testare max. [bar] |
40 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
580 psig |
Product Name Description |
Oil separator |
Servisabil |
Piese de schimb OUB |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
OUB 1 |
Tip conexiune ieșire |
Piuliţă de unire |
Tip conexiune intrare |
Piuliţă de unire |
Tip conexiune retur |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vol. rezervor ulei [foz SUA] |
3.38 Fluid Ounce US |
Vol. rezervor ulei [l] |
0.1 L |
Volum net [gal SUA] |
0.14 gal |
Volum net [l] |
0.52 L |