Separatoare de ulei, OUB 1S

040B0023

Tip conexiune retur: MANŞON, Tip conexiune intrare: LIPITURĂ, ODF, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 1.16 Kg
Greutate netă 0.986 Kg
Volume 3.37 Liter
EAN 5702422065555

 

Accesorii produs Accesorii OUB
Agenți frigorifici R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Agenți frigorifici aprobați UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare LISTAT C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 4 buc
Capacitate nominală R134a [kW] 2.5 kW
Capacitate nominală R22 [kW] 3.1 kW
Capacitate nominală R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Capacitate nominală R407C [kW] 4.4 kW
China RoHS compliance Out of scope
Dimensiune conexiune retur [in] 7/16 in - 20 UNF
Dimensiune ieșire [mm] 10 mm
Dimensiune intrare [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Oil separators
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Gravat ULEI/INTRARE/IEŞIRE
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] 120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] 248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] -40 °F
Nr. dosar SCIP 84665ad6-10fd-4942-be2c-ff8deeb786af
Nume fișier aprobare SEPARATOR ULEI AGENT FRIGORIFIC 169N
Presiune maximă de lucru [bar] 28 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 406 psig
Presiune de testare max. [bar] 40 bar
Presiune de testare max. [psig] 580 psig
Product Name Description Separator de ulei
Servisabil Piese de schimb OUB
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip OUB 1S
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune retur MANŞON
UK RoHS compliance Out of scope
Vol. rezervor ulei [foz SUA] 3.38 Fluid Ounce US
Vol. rezervor ulei [l] 0.1 L
Volum net [gal SUA] 0.14 gal
Volum net [l] 0.52 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality