Hermetic filter drier, DCL, 60 cu.in., Copper

023Z0036

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Core Size code: 60 cu.in.

Detalii produs

Greutate brută 3.182 Kg
Greutate netă 3.006 Kg
Volume 3.055 Liter
EAN 5702428159968

 

Accesorii produs nu
Activated alumina [%] 20 %
Agenți de refrigerare fără ulei R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Agenți frigorifici R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Agenți frigorifici aprobați UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aprobare UL
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Capac uscare[Picături de apă]24°C R134a: 1777
R290: --
R32: 1495
R404A: 1851
R407C: 1725
R410A: 1608
R507: 1938
Capac uscare[Picături de apă]52°C R134a: 1627
R290: --
R32: 1376
R404A: 1753
R407C: 1590
R410A: 1431
R507: 1744
Capacitate acid [g] 12.46 g
Capacitate acid [oz] 0.44 oz
Capacitate debit KW R134a: 79.3
R290: 95.5
R32: 120.8
R404A: 55.8
R407C: 81.3
R410A: 82.5
R507: 54.1
Capacitate debit TR R134a: 22.5
R290: 27.2
R32: 34.4
R404A: 15.9
R407C: 23.1
R410A: 23.5
R507: 15.4
Categorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colier nu
Compatibilitate lubrifianți Aplicații fără ulei
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07bari
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Core type Solid core
Denumire tip DCL 607S
Descrierea produselor Filtru deshidrator linie lichid
Dimensiune conexiune ieșire 1 [in] 7/8 in
Dimensiune conexiune intrare 1 [in] 7/8 in
Element central Element central solid
Element central dimensiune cod 60 cu.in.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 2
Grupă de produse Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicator direcție debit Etichetă imprimată săgeată 1 direcţie
Interval de temperatură [°F] [Max] 160 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 70 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] Delta p=1psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Marcă ELIMINATOR
Material racord Cupru
Materialul carcasei Oţel
Molecular sieve [%] 80 %
Nume fișier aprobare UL SA6398
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Product Name Description Hermetic filter drier
Servisabil nu
Sită oxid aluminiu activat/Molec [%] 20% / 80%
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Suprafață element central solid [cm2] 680 cm²
Suprafață element central solid [in2] 105.4 in²
Tip DCL
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Volum element central solid [cm3] 517 cm³
Volum element central solid [in3] 31.54 in³
Volum net [foz SUA] 27.96 Fluid Ounce US
Volum net [l] 0.827 L
Volum înveliș [foz SUA] 45.44 Fluid Ounce US
Volum înveliș [l] 1.34 L

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality