Scroll compressor, MLZ038T5LC9A
121L8647
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Greutate brută | 43.55 Kg |
Greutate netă | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675710 |
Greutate brută | 43.55 Kg |
Greutate netă | 37.2 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675710 |
Agenți frigorifici |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Aprobare |
CE UKCA UL |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitatea condensatorului A | 55 µF |
Capacitatea condensatorului B | 88-108 µF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Description | MLZ038T5A |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fază | 1 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 130 A |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 38 A |
Model number | MLZ038T5LC9A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nr. dosar SCIP | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0XR6025B-2 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.02 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 0.39 |
RLA | 24.3 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune condensator A [V] | 440 V |
Tensiune condensator B [V] | 330 V |
Tip | MLZ038A |
Tip de racord | Brazat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
MT refrigerare HT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 207 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 253 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Volum măturat [cm3] | 80.94 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 5.44 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.57 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 280 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 422 mm |
Înălțime totală [mm] | 455 mm |
Agenți frigorifici |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Aprobare |
CE UKCA UL |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitatea condensatorului A | 55 µF |
Capacitatea condensatorului B | 88-108 µF |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Description | MLZ038T5A |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 7/8 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fază | 1 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Frecvență [Hz] | 50 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 130 A |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 38 A |
Model number | MLZ038T5LC9A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nr. dosar SCIP | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0XR6025B-2 |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.02 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 0.39 |
RLA | 24.3 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune condensator A [V] | 440 V |
Tensiune condensator B [V] | 330 V |
Tip | MLZ038A |
Tip de racord | Brazat |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
MT refrigerare HT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 207 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 253 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Volum măturat [cm3] | 80.94 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 5.44 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.57 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 280 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 422 mm |
Înălțime totală [mm] | 455 mm |