Agenți frigorifici |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Aprobare |
CE UKCA UL |
Cantitate ambalată |
12 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cod de configurație |
Unic |
Conexiuni alimentare electrică |
Papuc |
Controlul capacității |
Viteză fixă |
Culoare |
Albastru |
Cuplu sticlă [Nm] |
53 Nm |
Description |
MLZ026T4A |
Diametru [mm] |
165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] |
3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] |
1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] |
3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] |
1/2 in |
Economizor |
nu |
Egalizare ulei |
NU EXISTĂ |
Element de montare expediat |
Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fază |
3 |
Fiting standard |
ODF |
Formatul ambalajului |
Pachet industrial |
Frecvență [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
NU EXISTĂ |
Gauge port LP |
NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP |
IP22 |
Grupă de produse |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Injecție lichid |
nu |
Instrucțiuni expediate |
Instrucţiuni de instalare |
LRA |
45 A |
Material conexiune absorbție |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
10 A |
Model number |
MLZ026T4LP9A |
Montare sticlă |
Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP |
9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Număr de porniri per oră [Max] |
12 |
Număr schemă |
0XC6300B-1 |
Oil type |
POE |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Protecție motor |
Protector suprasarcină intern |
Referință ulei |
215PZ |
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] |
4.66 |
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] |
3.42 |
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] |
4.66 |
RLA |
6.4 A |
Scurgere ulei |
1/4'' manşon |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand |
Compresor cu spirală |
Tehnologie |
Spirală |
Tip |
MLZ026A |
Tip de racord |
Brazat |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ulei expediat |
Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment |
MT refrigerare HT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] |
342 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] |
414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] |
380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] |
457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] |
506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] |
415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] |
460 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] |
2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] |
3500 rpm |
Volum măturat [cm3] |
57.11 cm³ |
Vâscozitate [cP] |
46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] |
3.63 kg |
Încărcătură de ulei [L] |
1.06 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] |
250 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] |
379 mm |
Înălțime totală [mm] |
412 mm |