Scroll compressor, MLZ015T5LP9A
121L8631
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V/Ph/Hz]: 220-240/1/50
Greutate brută | 31.84 Kg |
Greutate netă | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Greutate brută | 31.84 Kg |
Greutate netă | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Agenți frigorifici |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitate de răcire nominală la 50Hz | 3.3 kW |
Capacitatea condensatorului A | 40 µF |
Capacitatea condensatorului B | 145-175 µF |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Denumire produs | Scroll compressor MLZ |
Descriere | MLZ015T5A |
Diametru [mm] | 165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
Family | MLZ |
Fază | 1 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 60 A |
Material conexiune absorbție | - |
MCC | 19 A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 208-230/1/60 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr model | MLZ015T5LP9A |
Număr schemă | 0XC6300B-1 |
Oil type | POE |
Presiune max. lateral inferior (Ps) | 26.2 bar |
Presiune max. lateral superior (Ps) | 31.1 bar |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.6 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.02 |
RLA | 12.2 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Standard de aprobare | CE |
Supapă de golire | 32 bar |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune condensator A [V] | 370 V |
Tensiune condensator B [V] | 330 V |
Tip | MLZ015A |
Tip de racord | Brazat |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 207 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 253 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 0 rpm |
Volum măturat [cm3] | 33.77 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 3.63 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.06 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 250 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 379 mm |
Înălțime totală [mm] | 412 mm |
Agenți frigorifici |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Cantitate ambalată | 1 |
Capacitate de răcire nominală la 50Hz | 3.3 kW |
Capacitatea condensatorului A | 40 µF |
Capacitatea condensatorului B | 145-175 µF |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Papuc |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Denumire produs | Scroll compressor MLZ |
Descriere | MLZ015T5A |
Diametru [mm] | 165 mm |
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1/2 in |
Economizor | nu |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
Family | MLZ |
Fază | 1 |
Fiting standard | ODF |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
Injecție lichid | nu |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 60 A |
Material conexiune absorbție | - |
MCC | 19 A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 208-230/1/60 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr model | MLZ015T5LP9A |
Număr schemă | 0XC6300B-1 |
Oil type | POE |
Presiune max. lateral inferior (Ps) | 26.2 bar |
Presiune max. lateral superior (Ps) | 31.1 bar |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
Rezistență bobinaj auxiliar (bobinaj pornire) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.6 |
Rezistență bobinaj principal (bobinaj principal) pentru compresoare monofazate [Ohm] | 1.02 |
RLA | 12.2 A |
Scurgere ulei | 1/4'' manşon |
Standard de aprobare | CE |
Supapă de golire | 32 bar |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune condensator A [V] | 370 V |
Tensiune condensator B [V] | 330 V |
Tip | MLZ015A |
Tip de racord | Brazat |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | MT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 207 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 253 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 0 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 230 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 0 V |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 0 rpm |
Volum măturat [cm3] | 33.77 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 3.63 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.06 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 250 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 379 mm |
Înălțime totală [mm] | 412 mm |