Scroll compressor, MLZ015T4LP9A

121L8629

Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 31.29 Kilogram
Greutate netă 30.84 Kilogram
Volume 0.16 Cubic meter
EAN 5702428675802

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
Aprobare CE
UKCA
UL
Cantitate ambalată 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Papuc
Controlul capacității Viteză fixă
Culoare Albastru
Cuplu sticlă [Nm] 53 Nm
Denumire produs Scroll compressor MLZ
Description MLZ015T4A
Diametru [mm] 165 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 1/2 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1/2 in
Economizor nu
Egalizare ulei NU EXISTĂ
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii şi manşoane
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fază 3
Fiting standard ODF
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 50/60
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP NU EXISTĂ
Grad de protecție IP IP22
Grupă de produse Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Injecție lichid nu
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LRA 30 A
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 7 A
Model number MLZ015T4LP9A
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 0XC6300B-1
Oil type POE
Protecție motor Protector suprasarcină intern
Referință ulei 215PZ
Rezistență bobinaj 1-2 [Ohm] 6.72
Rezistență bobinaj 1-3 [Ohm] 4.95
Rezistență bobinaj 2-3 [Ohm] 6.72
RLA 4.5 A
Scurgere ulei 1/4'' manşon
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Tehnică de brand Compresor cu spirală
Tehnologie Spirală
Tip MLZ015A
Tip de racord Brazat
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment MT refrigerare
HT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 342 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 414 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 457 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 506 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 415 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 460 V
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] 2900 rpm
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] 3500 rpm
Volum măturat [cm3] 33.77 cm³
Vâscozitate [cP] 46 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 3.63 kg
Încărcătură de ulei [L] 1.06 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 250 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 379 mm
Înălțime totală [mm] 412 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality