Scroll compressor, LLZ013T4LQ9A
121L9534
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Greutate brută | 47.42 Kg |
Greutate netă | 45.16 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540814 |
Greutate brută | 47.42 Kg |
Greutate netă | 45.16 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540814 |
Agenți frigorifici |
R404A R448A R449A R452A |
Aprobare |
CE UKCA CCC UL |
Cantitate ambalată | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Description | LLZ013T4A |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 in |
Economizor | Da |
Economizor înălțime [mm] | 381.7 mm |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | Da |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 62 A |
Lungime [mm] | 232 mm |
Lățime [mm] | 232 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0SR7510D-2 |
Observație fiting | Connexiune rotolock pentru fitinguri aspiraţie, economizor şi descărcare cu etanşări, piulişe şi manşoane. |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
RLA | 8 A |
Scurgere ulei | NU EXISTĂ |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | LLZ013 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 135 °C |
TS min. lateral inferior | -40 °C |
TS min. lateral superior | -40 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Ventil de injecție lichid | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 4.7 L |
Volum lateral superior | 0.5 L |
Volum măturat [cm3] | 67.4 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 4.54 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.62 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 309 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 458 mm |
Înălțime totală [mm] | 485 mm |
Agenți frigorifici |
R404A R448A R449A R452A |
Aprobare |
CE UKCA CCC UL |
Cantitate ambalată | 12 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod de configurație | Unic |
Conexiuni alimentare electrică | Conectori şurub 10-32 UNF x 9,5 |
Controlul capacității | Viteză fixă |
Culoare | Albastru |
Cuplu putere [Nm] | 3 Nm |
Cuplu sticlă [Nm] | 53 Nm |
Cuplu împământare [Nm] | 2 Nm |
Description | LLZ013T4A |
Diametru [mm] | 184 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 1 1/4 in |
Dimensiune conexiune refulare [in] | 1 in |
Economizor | Da |
Economizor înălțime [mm] | 381.7 mm |
Egalizare ulei | NU EXISTĂ |
Element de montare expediat | Set de montare cu inserţii şi manşoane |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fază | 3 |
Fiting standard | Rotolock |
Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Frecvență [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | NU EXISTĂ |
Gauge port LP | NU EXISTĂ |
Grad de protecție IP | IP22 |
Grupă de produse | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Injecție lichid | Da |
Instrucțiuni expediate | Instrucţiuni de instalare |
LRA | 62 A |
Lungime [mm] | 232 mm |
Lățime [mm] | 232 mm |
Material conexiune absorbție | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Montare sticlă | Filetat |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nr. dosar SCIP | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Număr de porniri per oră [Max] | 12 |
Număr schemă | 0SR7510D-2 |
Observație fiting | Connexiune rotolock pentru fitinguri aspiraţie, economizor şi descărcare cu etanşări, piulişe şi manşoane. |
Oil type | POE |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Protecție motor | Protector suprasarcină intern |
Referință ulei | 215PZ |
RLA | 8 A |
Scurgere ulei | NU EXISTĂ |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sursă de alimentare compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Tehnică de brand | Compresor cu spirală |
Tehnologie | Spirală |
Tip | LLZ013 |
Tip de racord | Rotolock |
TS max. lateral inferior | 55 °C |
TS max. lateral superior | 135 °C |
TS min. lateral inferior | -40 °C |
TS min. lateral superior | -40 °C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ulei expediat | Încărcătură de ulei iniţială |
Utilizare segment | LT refrigerare |
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] | 340 V |
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] | 414 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] | 380 V |
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] | 457 V |
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] | 506 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] | 415 V |
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] | 460 V |
Ventil de injecție lichid | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viteză rotațională la 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
Viteză rotațională la 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
Volum lateral inferior | 4.7 L |
Volum lateral superior | 0.5 L |
Volum măturat [cm3] | 67.4 cm³ |
Vâscozitate [cP] | 46 cP |
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] | 4.54 kg |
Încărcătură de ulei [L] | 1.62 L |
Înălțime conexiune absorbție [mm] | 309 mm |
Înălțime conexiune refulare [mm] | 458 mm |
Înălțime totală [mm] | 485 mm |