Reciprocating compressor, VTZ171AGNR1A

120B0005

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Detalii produs

Greutate brută 71 Kilogram
Greutate netă 67 Kilogram
Volume 100.75 Liter
EAN 5702428666138

 

Agenți frigorifici R134a
R404A
R407C
Cantitate ambalată 1
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindru 4
Cod de configurație Unic
Conexiuni alimentare electrică Şurub 4,8 mm
Contain batteries No
Controlul capacității Invertor
Culoare Albastru
Cuplu de montare [Nm] 50 Nm
Cuplu egalizare ulei [Nm] 30 Nm
Cuplu GP LP [Nm] 15 Nm
Cuplu putere [Nm] 3 Nm
Cuplu sticlă [Nm] 50 Nm
Cuplu împământare [Nm] 4 Nm
Denumire produs Reciprocating compressor VTZ
Description VTZ171-G
Diametru [mm] 352 mm
Dimensiune conductă conexiune absorbție [in] 1 1/8 in
Dimensiune conductă conexiune refulare [in] 3/4 in
Dimensiune conexiune absorbție [in] 1 3/4 in
Dimensiune conexiune refulare [in] 1 1/4 in
Economizor nu
Egalizare ulei SAE filet 3/8''
Element de montare expediat Set de montare cu inserţii, şuruburi, piuliţe, manşoane şi şaibe
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fază 3
Fiting standard Rotolock
Fitinguri expediate Manşoane lipitură aspiraţie şi descărcare, piuliţe şi garnituri rotolock
Formatul ambalajului Pachet unic
Frecvență [Hz] 30 - 90
Gauge port HP NU EXISTĂ
Gauge port LP Schrader
Grad de protecție IP IP54 (cu presetupă cablu)
Grupă de produse Hermetic compressors
HP fabrică [bar] 25 bar
HP testare [bar] [Max] 30 bar
Instrucțiuni expediate Instrucţiuni de instalare
LP fabrică [bar] 25 bar
LP testare [bar] [Max] 25 bar
LRA 130 A
Lungime cu ambalaj [mm] 485 mm
Lățime cu ambalaj [mm] 395 mm
Manșon fiting ODF
Material conexiune absorbție -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 38.1 A
Model number VTZ171AGNR1A
Montare sticlă Filetat
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nr. dosar SCIP 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Număr de porniri per oră [Max] 12
Număr schemă 8504018a
Observație fiting (expediat numai cu versiunea rotolock)
Protecție motor Protecţie motor prin convertor frecvenţă
Referință ulei 160PZ
Rezistență bobinaj pentru compresoare trifazate cu bobinaje identice [Ohm] 0.67 Ohm
RLA 30.5 A
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sursă de alimentare compresor [V] 380-480/3/50-60
Tehnică de brand Compresor reciprocare
Tehnologie Reciprocare
Testare dif. [bar] [Max] 30 bar
Tip VTZ171
Tip de racord Rotolock
TS max. lateral inferior 50 °C
TS max. lateral superior 150 °C
TS min. lateral inferior -35 °C
TS min. lateral superior -35 °C
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Ulei expediat Încărcătură de ulei iniţială
Utilizare segment MT refrigerare
Valoare redusă interval tensiune la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă interval tensiune la 60Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 50Hz [V] 380 V
Valoare redusă tensiune nominală la 60Hz [V] 380 V
Valoare ridicată interval tensiune la 50Hz [V] 480 V
Valoare ridicată interval tensiune la 60Hz [V] 480 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 50Hz [V] 480 V
Valoare ridicată tensiune nominală la 60Hz [V] 480 V
Volum lateral inferior 31 L
Volum lateral superior 1.2 L
Volum măturat [cm3] 171.26 cm³
Vâscozitate [cP] 32 cP
Încărcătură agent frigorific [kg] [Max] 5 kg
Încărcătură de ulei [L] 3.9 L
Înălțime conexiune absorbție [mm] 233 mm
Înălțime conexiune refulare [mm] 125 mm
Înălțime cu ambalaj [mm] 600 mm
Înălțime totală [mm] 518 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality